Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
    Kohler

    Components® Wall-mount pot filler

    Google-Übersetzung,

    Die schlanke und minimalistische Components-Kollektion strahlt ruhige Eleganz aus. Starke, selbstbewusste Linien schaffen kühne und unverwechselbare Silhouetten, die durch raffinierte Designdetails betont werden. Der an der Wand montierte Topffüller von Components vereint genau diesen Stil mit einer vollständigen 360°-Auslaufdrehung und einer 19-Zoll-Auslaufreichweite, wenn er vollständig ausgezogen ist, für mehr Freiraum über Kochfeldern und Herden. Darüber hinaus sorgt ein Hauptabsperrknopf am Wasserhahn für zusätzliche Sicherheit, indem er das eliminiert Sie müssen direkt über heiße Brenner greifen, um das Wasser einzuschalten.

    Merkmale

    • Der um 360° drehbare Gelenkauslauf bietet viel Platz zum Befüllen von Töpfen auf Kochfeldern und Herden
    • Einknopfgriff mit Hauptknopfgriffabschaltung
    • Durchflussrate 3,2 gpm (12,1 l/min) bei 60 psi (4,14 bar)
    • KOHLER®-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung
    • Passt zu den anderen Produkten der Components-Kollektion

    Material

    • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
    • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-28276
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeComponents®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.52
    • Breite (Inches)2.28
    • Tiefe (Inches)23.83
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEG015610
    • ETIM-NameValves/taps/controls
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit