Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Cera Duo Kitchen mixer
Mora Cera Duo Kitchen mixer

    Mora Cera Duo Kitchen mixer

    Google-Übersetzung,
    Elektronische Küchenarmatur mit Absenkautomatik, energie- und wassersparendem Luftsprudler und C-Auslauf. Einstellbarer Durchflussregler und Temperaturbegrenzer. Weiche PEX®-Schläuche mit 3/8"-Anschlussmutter. Aus 4MS-zugelassenem Messing. Chrom. RSK 8318410 NRF 4290332 VVS 705891104 LVI 6261214 Moderne Technologie hat Einzug in die Küchenarmatur gehalten. Jetzt müssen Sie sich keine Gedanken mehr über das Risiko machen von Bakterien, die beim Kochen auf Ihre Küchenarmaturen gelangen.Mora Cera Duo ist eine perfekte Kombination aus moderner berührungsloser Technologie und einer traditionellen Küchenarmatur.Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, kaltes oder warmes Wasser zu bekommen, indem Sie den Hebel wie bei einer herkömmlichen Einhebelmischer betätigen Hebelmischer. Das funktioniert auch gut in einem Haushalt, in dem sich nicht jeder mit dem berührungslosen Design auskennt und trotzdem Zugriff auf den Hebel haben möchte. Die Wassertemperatur für das vom Sensor aktivierte Wasser wird am Mischventil voreingestellt, das unter dem Mischer platziert ist Das bedeutet, dass Sie die Temperatur nicht am Hebel einstellen müssen, bevor Sie die berührungslose Funktion nutzen.Die Duo-Armaturen bieten nicht nur maximalen Schutz vor der Ausbreitung von Bakterien, sondern sind auch äußerst sparsam, weil sie liefern genau die Menge an Wasser, die benötigt wird. Der Mischer ist mit allen fortschrittlichen Technologien ausgestattet, die Sie normalerweise in Mora Armatur-Mischern finden – ESS, Soft Closing, EcoSafe® usw.
    Spezifikation
    • ESS (energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator). Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Flush Timeout - safety shut-off to prevent flooding. Can be turned off for 5 min. (eg for cleaning). Low power consumption - Long life. IP class sensor, IP67. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 . Installation: Automatic sensor calibration. All models can be adapted for either battery 6V or mains operation 12V AC/DC. Mains operation requires installation of the AC adapter 729478.AE, and power supply 729470 alternatively transformator 729475. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Settings: Programmable detection distance. Adjustable flush time.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer242102
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora Cera
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)391
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)4.456
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • UNSPSCNameMixers or agitators
    • UNSPSCCode47101512
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit