Elektronische Küchenarmatur mit Absenkautomatik, energie- und wassersparendem Luftsprudler und C-Auslauf. Mit elektronischem Spülmaschinenventil. Einstellbarer Durchflussregler und Temperaturbegrenzer. Weiche PEX®-Schläuche mit 3/8"-Überwurfmutter. Aus 4MS-zugelassenem Messing. Chrom.
RSK 8318409 NRF 4290334 LVI 6261215
Moderne Technik hat Einzug in die Küchenarmatur gehalten.
Jetzt müssen Sie sich keine Sorgen mehr über das Risiko machen, dass Bakterien beim Kochen auf Ihre Küchenarmaturen gelangen. Mora Cera Duo ist eine perfekte Kombination aus moderner berührungsloser Technologie und einer traditionellen Küchenarmatur. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, wie bei einem herkömmlichen Einhebelmischer mit dem Hebel kaltes oder warmes Wasser zu erhalten. Dies funktioniert auch gut in einem Haushalt, in dem nicht jeder mit dem berührungslosen Design vertraut ist und dennoch Zugriff auf den Hebel haben möchte. Die Wassertemperatur für das durch den Sensor aktivierte Wasser ist auf dem Mischventil voreingestellt, das sich unter der Armatur befindet, das bedeutet, dass Sie die Temperatur nicht am Hebel einstellen müssen, bevor Sie die berührungslose Funktion verwenden. Die Duo-Armaturen bieten nicht nur maximalen Schutz vor der Ausbreitung von Bakterien, sondern sind auch äußerst sparsam, da sie genau die Wassermenge liefern, die benötigt wird. Der Mischer ist mit allen fortschrittlichen Technologien ausgestattet, die Sie normalerweise in Mora Armatur-Mischern finden – ESS, Soft Closing, EcoSafe® usw.