Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Cera Duo Miniprofi kitchen mixer with electr. dishwasher valve

Mora Cera Duo Miniprofi kitchen mixer with electr. dishwasher valve

Google-Übersetzung,
Elektronische Küchenarmatur mit Absenkautomatik, energie- und wassersparendem Luftsprudler und C-Auslauf. Mit elektronischem Spülmaschinenventil. Flexibler Auslauf mit Düse mit zwei Sprühmustern (normal und Spülen). Einstellbarer Durchflussregler und Temperaturbegrenzer. Weiche PEX®-Schläuche mit 3/8"-Anschlussmutter. Aus 4MS-zugelassenem Messing. Chrom. RSK 8310681 NRF 4290249 Moderne Technologie hat Einzug in die Küchenarmatur gehalten. Jetzt müssen Sie sich keine Sorgen mehr über das Risiko von Bakterien machen Ihre Küchenarmaturen, während Sie kochen. Mora Cera Duo ist eine perfekte Kombination aus der modernen berührungslosen Technologie und einer traditionellen Küchenarmatur. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, kaltes oder warmes Wasser wie bei einem traditionellen Einhebelmischer mit dem Hebel zu erhalten. Dies funktioniert auch gut in einem Haushalt, in dem nicht jeder mit dem berührungslosen Design vertraut ist und dennoch Zugriff auf den Hebel haben möchte.Die Wassertemperatur für das vom Sensor aktivierte Wasser ist am Mischventil voreingestellt, das unter der Armatur platziert ist Vor der Nutzung der berührungslosen Funktion müssen Sie die Temperatur nicht am Hebel einstellen.Die Duo-Armaturen bieten nicht nur maximalen Schutz vor der Ausbreitung von Bakterien, sondern sind auch äußerst sparsam, da sie die exakte Menge o abgeben f Wasser, das benötigt wird. Der Mischer ist mit allen fortschrittlichen Technologien ausgestattet, die Sie normalerweise in Mora Armatur-Mischern finden – ESS, Soft Closing, EcoSafe® usw.
Spezifikation
  • Nozzle with two spray patterns (normal and rinse). ESS (energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator). Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Flush Timeout - safety shut-off to prevent flooding. Can be turned off for 5 min. (eg for cleaning). Low power consumption - Long life. IP class sensor, IP67. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 . Installation: Automatic sensor calibration. All models can be adapted for either battery 6V or mains operation 12V AC/DC. Mains operation requires installation of the AC adapter 729478.AE, and power supply 729470 alternatively transformator 729475. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Settings: Programmable detection distance. Adjustable flush time. Electronic dishwasher cut-off valve: The touch button is mounted in the sink plate or work top, panel thickness 0–40 mm. Colour indicator for mode selection. Automatic shut-off after 3 or 12 hours.S upplied with battery, 9V. Connection G1/2.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer242480
  • ProduktfamilieElectronic Mixers
  • ProduktgruppeMora Cera
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)480
  • Breite (mm)56
  • Tiefe (mm)281
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)4.25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit