Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer with dish washer valve

    Mora Rexx K5 Kitchen Mixer with dish washer valve

    Google-Übersetzung,

    Küchenarmatur mit Spülmaschinenventil, schwenkbarem C-Auslauf und Eco-Funktion. Weiche PEX®-Schläuche mit 3/8"-Überwurfmutter. Aus 4MS-zugelassenem Messing.

    Chrom: Art.-Nr.: 707105 RSK 8318185 NRF 4290215 LVI 6261169 Chrom/schwarz: Art.-Nr. 707105.0011 RSK 8318186 NRF 4290216 LVI 6261171 Schwarz: Art.-Nr. 707105.11 RSK 8311491 NRF 4290088 LVI 6261259

    Mit ihrem schlichten, minimalistischen Design sind Mora Rexx Mischer die Essenz skandinavischen Designs und Funktionalität. Ihre Innovation liegt in ihrer Präzision. Wenn Tradition und Handwerkskunst auf modernste Fertigungsmethoden und inspirierendes Design treffen, entsteht Mora Rexx. Die hier gezeigte Version ist eine schöne Küchenarmatur mit eingebauter intelligenter Funktion.

    Spezifikation
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 8 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60° or 120° included. With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Hole diameter Ø32-35 mm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer707105
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora Rexx
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)315
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.782
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameMixers or agitators
    • UNSPSCCode47101512
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit