Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Rexx K7 Kitchen Mixer
Mora Rexx K7 Kitchen Mixer
Mora Rexx K7 Kitchen Mixer

    Mora Rexx K7 Kitchen Mixer

    Google-Übersetzung,
    Küchenmischer mit schwenkbarem U-Auslauf und Eco-Funktion. Weiche PEX®-Schläuche mit 3/8"-Anschlussmutter. Aus 4MS-zugelassenem Messing. Chrom. RSK 8318183 NRF 4290225 LVI 6261166 VVS 705775504 707120.0011 Chrom/schwarz. RSK 8318184 NRF 4290226 LVI 6261168 VVS 70577552 Mit ihrem einfachen Mora Rexxist.4 Mischbatterien sind die Essenz skandinavischen Designs und Funktionalität. Ihre Innovation liegt in ihrer Präzision. Wenn Tradition und Handwerkskunst auf modernste Herstellungsmethoden und inspirierendes Design treffen, ist das Ergebnis Mora Rexx. Die hier gezeigte Version ist eine wunderschöne Küchenarmatur mit eingebauter intelligenter Funktion.
    Spezifikation
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 8 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60° or 120° included. Hole diameter Ø32-35 mm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer707120
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora Rexx
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)245
    • Breite (mm)35
    • Tiefe (mm)155
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.515
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit