Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Rexx K7 Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Rexx K7 Kitchen Mixer with dish washer valve

    Mora Rexx K7 Kitchen Mixer with dish washer valve

    Google-Übersetzung,
    Küchenarmatur mit Spülmaschinenventil, schwenkbarem U-Auslauf und Eco-Funktion. Weiche PEX®-Schläuche mit 3/8"-Anschlussmutter. Aus 4MS-zugelassenem Messing. Chrom. RSK 8318189 NRF 4290228 LVI 6261175 707125.0011 Chrom/schwarz. RSK 8318190 NRF 4290229 LVI 6261177 Mit ihrem einfachen, minimalistischen Design sind die Mora Rexx-Mischer die Essenz von skandinavischem Design und Funktionalität. Ihre Innovation liegt in ihrer Präzision. Wenn Tradition und Handwerkskunst auf modernste Herstellungsmethoden und inspirierendes Design treffen, ist das Ergebnis Mora Rexx. Die hier gezeigte Version ist eine schöne Küchenarmatur mit Einbau intelligente Funktion.
    Spezifikation
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 8 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60° or 120° included. With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Hole diameter Ø32-35 mm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer707125
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora Rexx
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)245
    • Tiefe (mm)155
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.704
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit