Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAVA II Wash basin - small
LAVA II Wash basin - small
LAVA II Wash basin - small

    LAVA II Wash basin - small

    Google-Übersetzung,

    Schlichtes Design, großzügige Proportionen und freistehende Linien vereinen sich in einer Reihe zeitloser Waschbecken.

    Ein großzügiges, flaches Design, das Ihren Waschtischbereich öffnet und ihn atmen lässt. Hergestellt aus unserem haptischen und langlebigen Mineralverbundwerkstoff, mit einem dicken Rand für zusätzliche Präsenz.

    Artikelnummer: 952002

    Spezifikation
      • Mineral composite
      • With bastin waste
      • Width: 470 mm
      • Depth: 380 mm
      • Height: 166 mm
      • Weight: 8 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer952002
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeBasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)166
    • Breite (mm)470
    • Tiefe (mm)380
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeE1090
    • CSIUniFormatIITitleOther Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa