Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAVA IX Wash basin
LAVA IX Wash basin
LAVA IX Wash basin

    LAVA IX Wash basin

    Google-Übersetzung,

    MORA LAVA IX

    Das LAVA Waschbecken IX ist die perfekte Ergänzung zu unserer LAVA Freistehenden Badewanne IX, mit der gleichen geometrischen, dreidimensionalen Außenseite und nahtlosen, fließenden Innenlinien.

    Über die Sammlung

    Schlichtes Design, großzügige Proportionen und freistehende Linien vereinen sich in einer Reihe zeitloser Waschbecken.

    Das glatte und elegante LAVA-Waschbecken X lässt sich mühelos mit der freistehenden Badewanne Mora X kombinieren. Seine Proportionen sind einladend und modern mit einer minimalistischen Silhouette, die zu vielen Stilen passt.

    Über die Sammlung

    Schlichtes Design, großzügige Proportionen und freistehende Linien vereinen sich in einer Reihe zeitloser Waschbecken.

    Artikel-Nummer: 952009.22

    Spezifikation
      • Mineral composite with a textural form
      • Width: 560 mm
      • Deep: 370 mm
      • Height: 150 mm
      • Basin waste sold seperately
      • Weight: 11 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer952009-22
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeBasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)560
    • Tiefe (mm)370
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeE1090
    • CSIUniFormatIITitleOther Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit