Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOLO I, mirror
SOLO I, mirror

    SOLO I, mirror

    Google-Übersetzung,

    Ein attraktives gerahmtes Design mit berührungsgesteuerter Hintergrundbeleuchtung in einem vielseitigen Spiegelpaket, das sich leicht in jeden Raum einfügen lässt.

    Eingehüllt in einen attraktiven Metallrahmen aus mattschwarzem Aluminium mit einem inneren LED-Band verleiht Solo I einem Innenraum eine dynamische Atmosphäre. Sein Spiegel ist für eine einfache Handhabung beschlagfrei, sodass die Schlichtheit des Designs immer im Fokus bleibt.

    Artikelnummer: 953099.12 Größe: Ø 1000 mm

    Spezifikation
      • Ø 1000 mm
      • Matte black frame
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • 6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Weight: 5,466 kg
      • Slimline 40 mm wall projection
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer953099-12
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-09
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)5.47
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
    • Klassifizierung08 83 00
    • Format2014TitelMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors
    • CSIUniFormatIICodeE1090
    • CSIUniFormatIITitleOther Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit