Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Snug Hook
Color Snug Hook
Color Snug Hook
Color Snug Hook
Color Snug Hook

    Color Snug Hook

    Google-Übersetzung,

    Der Color Snug Hook verleiht funktionalen Beschlägen eine verspielte, skulpturale Note. Seine CNC-gefräste Form mit der sanft nach oben gebogenen Oberfläche hält auch größere und schwerere Gegenstände mühelos. Erhältlich in 14 Farben und drei Oberflächenausführungen, wirkt er nicht wie ein nachträglich hinzugefügtes Element, sondern wie ein bewusst gestaltetes Designdetail.

    Dieser Haken passt ideal in Eingangsbereiche, Garderoben, Schränke und Badezimmer und eignet sich gleichermaßen für private und gewerbliche Räume. Er kann einzeln oder in Gruppen für ein harmonisches Gesamtbild angebracht werden. Kombinieren Sie ihn mit anderen Armaturen von Dutton Brown für ein stimmiges Gesamtbild.

      Spezifikation
      • Dimensions: Base Diameter: 2", Hook Height: 2.3", Hook Width: 0.8", Depth: 2.8"

        Width: 20mm

        Height: 58mm

        Depth: 71mm

        Weight: 454g

        Primary material: Brass

      Technische Spezifikation
      • Referenznummersnug-wall-hook
      • ProduktfamilieSnug Hook
      • ProduktgruppeWall Hooks
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)58
      • Breite (mm)20
      • Tiefe (mm)71
      Verwandt
      • HauptmaterialMessing
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      • Nettogewicht (kg)454
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit