Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AZ-45 Zweiflügeliges Fenster mit vertikalem Kämpfer
AZ-45 Zweiflügeliges Fenster mit vertikalem Kämpfer
AZ-45 Zweiflügeliges Fenster mit vertikalem Kämpfer
    Morad

    AZ-45 Zweiflügeliges Fenster mit vertikalem Kämpfer

    AZ-45 ist ein modernes Aluminiumsystem, das für den Bau von innenarchitektonischen Elementen entwickelt wurde, die keine Wärmeisolierung erfordern. Das System ermöglicht die Herstellung von Trennwänden, Fenstern und Türen, einschließlich Schiebe-, Pendel-, Falt- und automatischen Türen, sowie Windfänge, Vitrinen, Kassen, gebogene Konstruktionen und vieles mehr.

    Die strukturelle Profiltiefe beträgt 52,6 mm für Fensterflügel und 44,6 mm für andere Abschnitte. Das System bietet Profile, die für traditionelle Aufsatzbänder sowie Profile mit einer Euro-Nut für Überschlagbänder ausgelegt sind.

    Das System unterstützt eine breite Palette von Füllmaterialien mit Dicken von 2 bis 30 mm. Diese können einfaches oder Verbundglas, Sandwichplatten, Polycarbonat (zellig oder massiv), Möbelplatten sowie Stahl- oder Aluminiumbleche (in Kombination mit Polyurethan, Polystyrol oder harter Mineralwolle) umfassen. Abhängig von der Dicke der Füllung werden geeignete Glasleisten und EPDM-Synthesekautschukdichtungen ausgewählt, um eine sichere Installation zu gewährleisten.

    Spezifikation
    •  

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraz-45-two-sash-window-vertical-mullion
    • ProduktfamilieFenster & Türen
    • ProduktgruppeAZ-45
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-22
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)45
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika