Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELIPTIC MS-97 Sonnenschutzlamellen
Morad

ELIPTIC MS-97 Sonnenschutzlamellen

Sonnenschutzlamellen MS-97

Anwendung:
Das ELIPTIC MS-97 System von Morad ist eine moderne Lösung zur Schaffung von Lamellenwänden und -vordächern, die effektiven Sonnenschutz und eine ästhetische Fassadenausführung für Gebäude bieten. Dank der einzigartigen halbelliptischen Form der Lamellen ist dieses System perfekt für Gewerbe-, Büro- und Wohngebäude geeignet, wo sowohl Funktionalität als auch ästhetische Werte wichtig sind.

Die halbelliptische Form der Lamellen bietet ein optimales Gleichgewicht zwischen Lichtdurchlässigkeit und Sonnenschutz und ermöglicht gleichzeitig freien Luftstrom. Dadurch trägt das ELIPTIC MS-97 System zur Verbesserung des thermischen Komforts im Gebäudeinneren und zur Reduzierung der Klimatisierungskosten bei.

Montage:
Die Lamellen werden auf speziellen Halterungen montiert, die eine einfache und schnelle Installation sowohl vertikal als auch horizontal ermöglichen. Die Systemkonstruktion erlaubt die Anpassung des Lamellenwinkels an individuelle Projektanforderungen, was die Effektivität des Sonnenschutzes erhöht und die Fassadenästhetik beeinflusst.

Farben:
Aluminiumprofile sind in der gesamten RAL-Farbpalette erhältlich, in roher oder eloxierter Ausführung, was eine perfekte Anpassung des Systems an den Charakter und Stil des Gebäudes ermöglicht.

Anwendung im Bauwesen:
Das ELIPTIC MS-97 System wird in einer Vielzahl von Architekturgebäuden eingesetzt, wo modernes Design und Funktionalität entscheidend sind. Dank seiner Vielseitigkeit und Ästhetik wird dieses System gerne in Projekten für Bürogebäude, Einkaufszentren, öffentliche Gebäude und Luxuswohnanlagen verwendet.

Spezifikation
        • Lamellenabstand: 99 mm
        • Visueller Querschnitt: 28%
        • Freie Fläche: 52%

        Maximaler Halterungsabstand für vertikale Montage:

        • 1400 mm bei 600 Pa Last
        • 1500 mm bei 500 Pa Last

        Maximaler Halterungsabstand für horizontale Montage: 1200 mm bei 600 Pa Last
        Standardprofillänge: 6000 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummermorad-eliptic-ms97-sun-louvres
  • ProduktfamilieLamellenwandsysteme
  • Produktgruppems-97
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC011406
  • ETIM-NameFaçade louver
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-17 21 11 15
  • OmniClassTitelExterior Louvers and Grilles

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika