Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Interior Wall Cladding - Open-Joint - Privacy Beams

Interior Wall Cladding - Open-Joint - Privacy Beams

Google-Übersetzung,
Sichtschutzlamellen: Stilvolle Abschirmung mit unendlichen Möglichkeiten

Longboard® Sichtschutzbalken vereinen Funktionalität und Eleganz in Innenräumen und können als eigenständige Sichtschutzelemente oder als Teil des Longboard® Sichtschutzsystems eingesetzt werden. Die vielseitigen Balken sind in freitragender oder rahmenmontierter Ausführung erhältlich und werden in den Profilen 1″×5″ oder 1″×3″ angeboten. Verstärkte Seitenwände gewährleisten eine sichere mechanische Befestigung. Wählen Sie aus einer breiten Palette hochwertiger Holzmaserungen, Unifarben und Spezialoberflächen die passende Lösung für Ihre individuellen Designvorstellungen.

Für ein elegantes, abgerundetes Erscheinungsbild sind passende Longboard®-Endkappen erhältlich. Bei schwebender Montage dient das Sichtschutzsystem gleichzeitig als hinterlüftete Fassadenverkleidung und vereint so Stil und Funktion. Einzelne Pfosten verankern das System dezent hinter den Trägern und sorgen für ein durchgehendes, nahtloses Erscheinungsbild, während Montagehalterungen und Abstandshalter einen gleichmäßigen und präzisen Abstand gewährleisten.

Spezifikation
  • Beams

    • 1x3" — Privacy Beam | 24': 1X3B.289 | End Caps (20/box): 1BEC.3
    • 1x5" — Privacy Beam | 24': 1X5B.289 | End Caps (20/box): 1BEC.5
    • 2x2" — Single Post | 24': 2X2SP.289 | End Caps (20/box): 2X2PC.2
    • 2x3" — Double Post | 24': 2X3DP.289 | End Caps (20/box): 2X3PC.3

    Mounting Accessories

    • 1x3" & 1x5" Spacer Block — Qty: 100/box | SKU: 2X2SB.N100
    • 1x3" & 1x5" Spacer Bar — Qty: 1 | SKU: 1X2FB.145
    • 1x3" Spacer Bar — Qty: 100/box | SKU: 1X2FB.1
    • 1x5" Spacer Bar — Qty: 100/box | SKU: 1X2FB.3
    • 3" Mounting Bracket — Qty: 100/box | SKU: 3PSMB.1
    • #10 Screws — Qty: 100/box | SKU: PECS.N100
Technische Spezifikation
  • Referenznummerinterior-wall-cladding-open-joint-privacy-beams
  • ProduktfamilieInterior Wall Panels
  • ProduktgruppeAluminum Privacy Beams, Open‑Joint
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • Klassifizierung09 78 13
  • Format2014TitelMetal Interior Wall Paneling
  • OmniClassNummer23-15 15 11 11
  • OmniClassTitelMetal Wall Cladding Sections
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit