Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ME Elliptisches Sonnenschutzlamellensystem
Morad

ME Elliptisches Sonnenschutzlamellensystem

ME Elliptisches Lamellensystem

Anwendung:
Das ME elliptische Lamellensystem von Morad ist eine moderne Lösung für die außenliegende Sonnenschutzabschirmung von Gebäuden. Dank des einstellbaren Lamellenwinkels ermöglicht das System die Kontrolle der ins Innere einfallenden Lichtmenge und verbessert den thermischen und energetischen Komfort des Gebäudes. Es eignet sich hervorragend für Gewerbe-, Büro- und Wohngebäude, wo Ästhetik mit Funktionalität verbunden wird.

Funktionalität und Steuerung:
Das ME System bietet die Möglichkeit der manuellen oder automatischen Verstellung des Lamellenwinkels:

  • Manuelle Steuerung: Mittels eines Handhebels, der eine einfache Anpassung der Lamellenposition ermöglicht.
  • Automatische Steuerung: Mittels elektrischer Aktoren mit Option der Integration in Gebäudeautomationssysteme, die eine Steuerung basierend auf Wetterbedingungen wie Sonneneinstrahlung oder Tageszeit ermöglichen.

Farben:
Aluminiumprofile können eloxiert oder pulverbeschichtet in jeder Farbe der RAL-Palette werden, was eine Anpassung des Systems an individuelle ästhetische Anforderungen des Projekts ermöglicht.

Anwendung im Bauwesen:
Das ME elliptische Lamellensystem findet Anwendung in verschiedenen Gebäuden, wo die Verbindung von modernem Design mit Funktionalität wichtig ist:

  • Bürogebäude: Bietet Sonnenschutzkontrolle und reduziert die Belastung der Klimaanlagen.
  • Gewerbliche Gebäude: Verbessert den Komfort der Kunden durch Regulierung der Innentemperatur und Beleuchtung.
  • Wohngebäude: Schützt vor übermäßiger Sonneneinstrahlung und erhöht den Wohnkomfort der Bewohner.

Dank der soliden Konstruktion und anpassbarer Parameter ist das ME System eine effektive Lösung für Architekten und Investoren, die nach modernen und funktionalen Sonnenschutzlösungen suchen.

Spezifikation
      • Material: Stranggepresste Aluminiumprofile in elliptischer Form, die Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit gewährleisten.
      • Verfügbare Lamellenbreiten: 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm.
      • Neigungswinkel: Stufenlose Einstellung im Bereich von 0° bis 89°, für präzise Anpassung an Nutzerbedürfnisse.
      • Montage: Lamellen können horizontal oder vertikal mit Aluminiumhalterungen, Endkappen oder Lagerachsen montiert werden, was Stabilität und Ästhetik der Konstruktion gewährleistet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummermorad-me-elliptical-sun-louvre-system
  • ProduktfamilieLamellenwandsysteme
  • ProduktgruppeML-92
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC011406
  • ETIM-NameFaçade louver
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-17 21 11 15
  • OmniClassTitelExterior Louvers and Grilles

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika