Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ML-119 Technische Lamellen
Morad

ML-119 Technische Lamellen

System ML-119 Lamellensystem

Anwendung:
Das ML-119 Lamellensystem von Morad wurde für die Verkleidung technischer Geräte, wie Klimaanlagen oder Ventilatoren, auf Gebäudedächern konzipiert. Dank seiner Konstruktion gewährleistet es eine effektive Luftzirkulation und eine ästhetische Fassadenausführung, während es die Geräte vor ungünstigen Witterungsbedingungen schützt.

Die "Z"-förmigen Lamellen bieten ein modernes Erscheinungsbild und ein optimales Gleichgewicht zwischen Luftdurchlässigkeit und Schutz vor äußeren Einflüssen. Dank des erhöhten Unterkonstruktionsabstands von bis zu 2000 mm ermöglicht das ML-119 System eine Reduzierung der benötigten Halterungen, was zu Material- und Zeiteinsparungen bei der Montage führt.

Montage:
Das ML-119 System zeichnet sich durch einfache und schnelle Montage dank spezieller Befestigungshalterungen aus. Lamellen können je nach Projektanforderungen sowohl vertikal als auch horizontal installiert werden. Die Flexibilität des Systems ermöglicht seine Anpassung an verschiedene konstruktive und ästhetische Lösungen.

Farben:
Aluminiumprofile sind in der gesamten RAL-Farbpalette erhältlich, in roher oder eloxierter Ausführung, was die Anpassung des Systems an individuelle ästhetische Projektanforderungen ermöglicht. Hochwertige Oberflächenveredelung gewährleistet Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit.

Anwendung im Bauwesen:
Das ML-119 System wird in Gewerbe-, Industrie- und öffentlichen Gebäuden eingesetzt, wo die Kombination von Funktionalität mit modernem Design wichtig ist. Dank hochwertiger Materialien und präziser Verarbeitung steigert dieses System den Gebrauchs- und ästhetischen Wert von Gebäuden und bietet gleichzeitig effektiven Schutz und Belüftung für die verkleideten Geräte.

Weitere Informationen und detaillierte technische Daten sind auf der Website des Herstellers verfügbar: Morad – Aluminium Systems

Spezifikation
      • Konstruktion und technische Parameter:
        Lamellenform: "Z"-förmiges Profil
        Lamellenabstand: 119 mm
        Visueller Querschnitt: 70%
        Freie Fläche: 30%
        Maximaler Unterkonstruktionsabstand: 2000 mm bei 600 Pa Last
        Profillänge: Standard 6000 mm, auf Bestellung anpassbar
Technische Spezifikation
  • Referenznummermorad-ml119-technical-louvres
  • ProduktfamilieLamellenwandsysteme
  • ProduktgruppeML119
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-14
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC011406
  • ETIM-NameFaçade louver
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-17 21 11 15
  • OmniClassTitelExterior Louvers and Grilles

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika