Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONCERTO - LACCA
Mosaico+

CONCERTO - LACCA

Google-Übersetzung,
CONCERTO COLLECTION geschmolzenes Glasmosaik, bestehend aus allgemein matter Glasur, bestehend aus 4 mm dicken Chips mit unregelmäßigen quadratischen Chips in der Größe 15 x 15 mm, montiert auf Glasfasernetz, um eine Platte von 327 x 327 mm zu bilden.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCO0934
  • ProduktfamilieMosaics
  • ProduktgruppeConcerto
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-02-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)327
  • Breite (mm)327
  • Tiefe (mm)4
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mosaikfliesen
  • IFCClassificationMaterial

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Südamerika Afrika