Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bamboo Elite Hochkantlamelle Naturhell
Bamboo Elite Hochkantlamelle Naturhell
Bamboo Elite Hochkantlamelle Naturhell

    Bamboo Elite Hochkantlamelle Naturhell

    Die Fußbodenkollektion MOSO Bamboo Elite enthält lange und breite Dielen mit einer großen Auswahl an Bambus-Optiken, Farben und Ausführungen. Bamboo Elite ist ein 3-Schicht-Massivparkett. Die Mittelschicht wurde zwecks Stabilitätsverbesserung quer verpresst. MOSO Bamboo Elite ist für Liebhaber natürlicher, robuster Bambusparkette
    geeignet, aber auch für diejenigen, die eine großzügige und stilvolle Einrichtung lieben. Die großen Fußbodendielen vervollkommnen Ihre Einrichtung und sind außerdem CO2 neutral. Hochkantlamelle Die Streifen werden vertikal nebeneinander gelegt und zusammengepresst. Die Dielen erhalten ein schmales Linienmuster mit fein gezeichneten Bambusknoten.

    Kontaktieren Sie MOSO Bamboo

    Spezifikation
      • Produktcode: BF-LA321
      • Hochkantlamelle, Naturhell, Versiegelt, Mikro-fase
      • Abmessungen: 1960x159x15 mm
      • 3-Schicht-Massivparkett
      • Verlegemethode: Fest verklebt oder schwimmend verlegt
      • Installation auf Fußbodenheizung/Kühlung möglich
      • Dichte (Deckschicht): +/- 700 kg/m3
      • Deckschicht Dicke / Nutzschicht: ca. 5 mm
      • Differenzielles Quellmaß Bambus: 0,14% pro 1% Holzfeuchteveränderung
      • Feuchtigkeitsgehalt: 10% bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchte, 8% bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte
      • Brinellhärte: ≥ 4 kg/mm2 (EN 1534)
      • Brandverhalten: Klasse Cfl-s1 (EN 13501-1)
      • Emissions-Klasse: Klasse E0 (< 0,025 mg/m3) Klasse E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1) Die E0-Klasse ist eine inoffizielle Formaldehyd-Emissionsklasse, wird aber häufig verwendet, um anzuzeigen, dass das Produkt eine sehr geringe Emission, eine nicht nachweisbare Emission aufweist oder mit formaldehydfreien Klebstoffen hergestellt wird. E0-Produkte qualifizieren sich automatisch für die offizielle E1-Klasse nach EN 717-1
      • Gleitwiderstand (Nur für lackierte Versionen): USRV 22 (CEN/TS 15676) / R 10 (DIN 51130)
      • Wärmeleitfähigkeit: 0,17 W/mK (EN 12667)
      • Wärmedurchlasswiderstand: 0,0882 m2K/W (EN 12667)
      • Gebrauchsklasse: Klasse 1 (EN 335)
      • CO2-neutral: LCA Bericht TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso.eu/lca)
      • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) verfügbar auf www.moso.eu/epd
      • FSC: FSC-zertifizierte Produkte erhältlich auf Anfrage
      • Beitrag LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC), EQ 2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC), IEQ 4.3
      • Beitrag BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC)
      • Garantie: 30 Jahre

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBF-LA321
    • ProduktfamilieMOSO Bamboo Elite
    • ProduktgruppeBambusparkett
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-28
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)1960
    • Breite (mm)159
    • Tiefe (mm)15
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit