Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bamboo Supreme Breitlamelle Gedämpft
Bamboo Supreme Breitlamelle Gedämpft
Bamboo Supreme Breitlamelle Gedämpft
Bamboo Supreme Breitlamelle Gedämpft

    Bamboo Supreme Breitlamelle Gedämpft

    MOSO® Bamboo Supreme besteht aus zwei Bambusschichten, eine 4 mm starke Deckschicht und einen  quer verpressten Gegenzug. Die Gesamtaufbauhöhe von 10 mm ist im Vergleich zu anderen Vollholzdielen eher gering. Dies stellt jedoch keinen Nachteil dar, denn wie bei anderen Holzarten gilt auch für Bambus die Grundregel: Je dicker, desto anfälliger ist das Holz für Verformung. Die Aufbauhöhe von 10 mm sowie die Deckschicht von 4 mm bilden die perfekte Kombination für optimale Beständigkeit und Stabilität. Daher eignet sich Bamboo Supreme für den Einsatz in Räumen, die nur eine geringe Aufbauhöhe zulassen, aber besonders hohe Ansprüche an einen robusten Bodenbelag haben, beispielsweise in Bereichen mit starker Nutzungsfrequenz oder für die Verlegung auf Fußbodenheizung.

    Kontaktieren Sie MOSO Bamboo

    Spezifikation
    • • Artikelnummer: BF-LA459

      • Breitlamelle, Gedämpft, Lack, Scharfkantig

      • Abmessungen: 970x95x10mm

      • 2-Schicht Bambusparkett

      • Verlegung: Vollflächig verklebt

      • Dichte (Deckschicht): +/- 700 kg/m3 (BL/HL),

      • Deckschicht Dicke / Nutzschicht: ca. 4 mm

      • Differenzielles Quellmaß Bambus: 0,14% pro 1% Holzfeuchteveränderung (BL/HL)

      • Feuchtigkeitsgehalt: 10% bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchte (BL/HL) 8% bei 20°C und 50% relative Luftfeuchte (BL/HL)

      • Brinellhärte: ≥ 4 kg/mm2 (BL/HL) (EN 1534)

      • Beständigkeit gegen Verschleiss 2): ≥ 5000 Umdrehungen (WR2) (BL/HL) (EN 13696)

      • Brandverhalten: Klasse Cfl-s1 (EN 13501-1)

      • Wärmeleitfähigkeit: 0,17 W/mK (BL/HL) (EN 12667)

      • Wärmedurchlasswiderstand: 0,0588 m2K/W (BL/HL) (EN 12667)

      • Gebrauchsklasse: Klasse 1 (EN 335)

      • CO2-neutral: LCA Bericht TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)

      • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) verfügbar auf www.moso-bamboo.com/epd

      • FSC®: FSC®-zertifizierte Produkte erhältlich auf Anfrage.

      • Beitrag LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3

      • Garantie: 30 Jahre

      2) Nur für lackierte Versionen

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBF-LA459
    • ProduktfamilieMOSO Bamboo Supreme
    • ProduktgruppeBamboo Flooring
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)970
    • Breite (mm)95
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit