Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fassadenelement Bamboo X-treme falzprofil 137 mm
Fassadenelement Bamboo X-treme falzprofil 137 mm
Fassadenelement Bamboo X-treme falzprofil 137 mm
Fassadenelement Bamboo X-treme falzprofil 137 mm

    Fassadenelement Bamboo X-treme falzprofil 137 mm

    Das MOSO Bamboo X-treme Fassadenelement ist eine massive Diele für die Anwendung im Außenbereich, hergestellt aus komprimierten, bei ca. 200°C thermisch behandelten Bambusstreifen. MOSO Bamboo X-treme bietet durch die Stabilität, Dichte und Härte des Materials die höchste  auerhaftigkeitsklasse, die in den entsprechenden EU-Normen möglich ist. Im Gegensatz zu anderen Holzprodukten erfüllt dieses Produkt die Brandschutzklasse B-s1-d0 (EN 13501-1) ohne Imprägnierung mit teuren und umweltschädlichen Brandschutzmitteln. Das Fassadenelement gibt es in Versionen für die Montage mit Clips 18 mm (Falzprofil und Geschlossenes Profil) und für die Montage mit Schrauben (Rhombusprofil).

    Kontaktieren Sie MOSO Bamboo

    Spezifikation
      • Produktcode: BO-DTHT500G
      • Falzprofil
      • Abmessungen: 1850x137x18 mm
      • Stirnseitige Nut und Feder
      • Ermöglicht eine schnelle Montage mit MOSO-Befestigungselementen
      • Dichte: +/- 1150 kg/m3
      • Dimensionsstabilität: Länge: + 0,1 %; Breite: + 0,9%
      • Brinellhärte: ≥ 9,5 kg/mm2 (EN 1534)
      •  Brandschutzklassifizierung: Klasse B-s1-d0 (EN 13501-1) Geprüft auf 18 mm Dicke, ohne Spalten zwischen den Platten, mit Lüftungsraum hinter den Platten
      • Index Brandverhalten: Klasse A (ASTM E84)
      • Thermischer Emissionsgrad: 0,81 (ASTM C1371) Geprüft an 3 Jahre verwittertem MOSO Bamboo X-treme
      • Reflexionsgrad: 0,32 (ASTM C1549) Geprüft an 3 Jahre verwittertem MOSO Bamboo X-treme
      • Index Reflexionsvermögen: Niedrig 27, Mittel 30, Hoch 33 (ASTM E1980) Geprüft an 3 Jahre verwittertem MOSO Bamboo X-treme
      • Elastizitätsmodul: 13565 N/mm2 (Mittelwert - EN 408)
      • Bruchfestigkeit: 54,4 N/mm2 (Kennwert - EN 408)
      • Natürliche Dauerhaftigkeit: Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), Simulierung des Freilandtests / Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
      • Schimmel/Pilzresistenzklasse: Klasse 0 (EN 152)
      • Gebrauchsklasse: Klasse 4 (EN 335)
      • CO2-neutral: LCA Bericht TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso.eu/lca)
      • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (www.moso.eu/epd)
      • FSC: FSC-zertifizierte Produkte erhältlich auf Anfrage
      • Beitrag LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC), SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC)
      • Beitrag BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC), MAT 5 (DT)
      • Garantie: 25 Jahre
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBO-DTHT500G
    • ProduktfamilieMOSO Bamboo X-treme
    • ProduktgruppeBambusfassaden
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-28
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)1850
    • Breite (mm)137
    • Tiefe (mm)18
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationBauelement
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit