Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bamboo X-treme Fassadenelement Rhombus Profil 75 mm
Bamboo X-treme Fassadenelement Rhombus Profil 75 mm

    Bamboo X-treme Fassadenelement Rhombus Profil 75 mm

    Das MOSO® Bamboo X-treme® Fassadenelement ist eine massive Diele für die Anwendung im Außenbereich, hergestellt aus hochverdichteten, bei ca. 200°C thermisch behandelten Bambusstreifen. MOSO® Bamboo X-treme® erhält durch die Stabilität, Dichte und Härte des Materials die höchste Dauerhaftigkeitsklasse, die in den entsprechenden EU-Normen möglich ist. Im Gegensatz zu anderen Holzprodukten erfüllt dieses Produkt die Brandschutzklasse B-s1-d0 (EN 13501-1) ohne Imprägnierung mit teuren und umweltschädlichen Brandschutzmitteln. Das Fassadenelement gibt es in Versionen für die Montage mit MOSO® Clips 18 mm (Falzprofil und Geschlossenes Profil) und für die Montage mit Schrauben (Rhombusprofil).

    Kontaktieren Sie MOSO Bamboo

    Spezifikation
    • • Artikelnummer: BO-DTHT515

      • Rhombus Profil

      • Abmessungen: 1850x75x18mm

      • Stirnseite Nut/Feder

      • Dichte: +/- 1150 kg/m3

      • Dimensionsstabilität: Länge: + 0,1 %; Breite: + 0,9%

      • Brinellhärte: ≥ 9,5 kg/mm2 (EN 1534)

      • Brandschutzklassifizierung: Klasse B-s1-d0 (EN 13501-1) 1)

      • Index Brandverhalten: Klasse A (ASTM E84)

      • Thermischer Emissionsgrad: 0,81 (ASTM C1371) 2)

      • Reflexionsgrad: 0,32 (ASTM C1549) 2)

      • Index Reflexionsvermögen: Niedrig 27, Mittel 30, Hoch 33 (ASTM E1980) 2)

      • Elastizitätsmodul: 13565 N/mm2 (Mittelwert - EN 408)

      • Bruchfestigkeit: 54,4 N/mm2 (Kennwert - EN 408)

      • Natürliche Dauerhaftigkeit: Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), Simulierung des Freilandtests / Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)

      • Schimmel/Pilzresistenzklasse: Klasse 0 (EN 152)

      • Gebrauchsklasse: Klasse 4 (EN 335)

      • CO2-neutral: LCA Bericht TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)

      • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)

      • FSC®: FSC®-zertifizierte Produkte erhältlich auf Anfrage.

      • Beitrag LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)

      • Beitrag BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (DT)

      • Garantie: 25 Jahre

      1) Geprüft auf 18 mm Dicke, ohne Spalten zwischen den Dielen, mit Lüftungsraum hinter den Platten.
      2) Geprüft an 3 Jahre verwittertem MOSO® Bamboo X-treme®

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBO-DTHT515
    • ProduktfamilieMOSO Bamboo X-treme
    • ProduktgruppeBambusfassaden
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1850
    • Breite (mm)75
    • Tiefe (mm)18
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationBauelement
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit