Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FIT Mancal

FIT Mancal

4.5 von 5 Sternen4.5(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Horizontale Kreiselpumpen Lagerung, geteilter, ausziehbarer Spiralkörper, einstufiges, geschlossenes Radiallaufrad, angeflanschter Saug- und Druckstutzen, Wellenabdichtung durch Buchse und Gleitringdichtung, Lagerschmierung durch Öl; erfüllt die technischen Spezifikationen der Norm ISO 5199, Abmessungen gemäß der Norm ISO 2858.

Spezifikation
  • Aplicações

    • Abastecimento de água
    • Ar condicionado
    • Instalações prediais e industriais
    • Sistemas de refrigeração
    • Sistemas de prevenção e combate a incêndio
    • Irrigação

    Aplicações especiais

    • Para bombeamento de água acima de 70 ºC, utilize selo mecânico de Viton®.
    • Para bombeamento de fluidos com características diferentes das especificadas acima, consulte a Fábrica.

    Detalhes Técnicos do Produto

    • Caracol flangeado conforme ANSI B16.1.
    • Caracol, rotor, tampa de pressão, intermediário e mancal de ferro fundido GG-25
    • Anéis de desgaste e tampa de mancal de ferro fundido GG-15
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Sistema Back pull-out para retirada do conjunto bombeador do caracol
    • Bucha do selo mecânico de aço inox AISI-304
    • Motor elétrico IP-55, 2 polos ou 4 polos, 60 Hz

    Opções

    • Selo mecânico: EPDM, Viton®, buna N carbeto de silício, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFIT-Mancal
  • ProduktfamilieMotombas de Superfície
  • ProduktgruppeNormalizadas Mancalizadas
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inBrasilien
  • Hergestellt inBrasilien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit