Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MSA-21
MSA-21

    MSA-21

    Google-Übersetzung,

    Motorpumpen für Flüssigkeiten mit Feststoffen in Suspension, entsprechend der in der Tabelle angegebenen Baugröße.

    Spezifikation
    • Aplicações Gerais

      • Bombeamento de efluentes não fibrosos
      • Drenagem de águas servidas e pluviais
      • Irrigação
      • Fontes e cascatas
      • Cabines de pintura
      • Indústrias

      Detalhes Técnicos do Produto Padrão

      • Bocais com rosca BSP
      • Caracol da bomba de ferro fundido GG-20
      • Intermediário de ferro fundido GG-15
      • Rotor semiaberto de ferro fundido nodular
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
      • Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz
      • Modelo R: bocais roscados
      • Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1

      Opções

      • Selo mecânico: EPDM, Viton®, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício, outros sob consulta
      • Somente a bomba, sem flanges de sucção e recalque

      Importante

      • Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.
      • Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize selo mecânico de Viton®.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermsa-21
    • ProduktfamilieMotombas de Superfície
    • ProduktgruppeCentrífugas Monoestágio
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit