Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VFD 2 EH

VFD 2 EH

Google-Übersetzung,

Das Drucksystem VFD 2 EH, bestehend aus 2 horizontalen mehrstufigen Pumpen und 2 Drive-Tech MINI-Frequenzumrichtern, ist ein hochmodernes Druckset, das Effizienz, Einfachheit, Innovation und Sicherheit vereint.

Effizienz: Der Drive-Tech MINI erzielt eine Gesamtenergieeinsparung von bis zu 40 % im Vergleich zu herkömmlichen Geschwindigkeitsregelsystemen.

Einfachheit: Der Drive-Tech MINI kann direkt an der Motoranschlussbox befestigt werden.

Innovation: Der Drive-Tech MINI kann manuell über das Dashboard oder per Bluetooth über die Smartphone-App (Android und IOS) gesteuert werden. So können Sie das System aus der Ferne konfigurieren und überwachen, Arbeitsdaten speichern und die Pumpenleistung steigern.

Sicherheit: Der integrierte Eingangsfilter der Klasse B (EN55011) verhindert Störungen im Heimnetzwerk und gewährleistet so eine zuverlässige Nutzung. Der Filter entspricht den EMV-Richtlinien (Elektromagnetische Verträglichkeit).

Spezifikation
  • Aplicações Gerais

    • Pressurização de redes hidráulicas em prédios residenciais e comerciais
    • Condomínios
    • Hotéis
    • Indústrias
    • Irrigações

    Detalhes Técnicos

    • Motobombas centrífugas multiestágios horizontais, motor elétrico trifásico IP-55, 2 polos, 60 Hz
    • Rotores fechados, difusores e carcaça de aço inox
    • Selo mecânico constituido de aço inox AISI-304, EPDM, carbeto de silício e grafite
    • Intermediário de ferro fundido
    • Transdutor de pressão: 4-20 mA
    • Conector 5 vias com válvula de retenção, de aço inox
    • Acionamento por inversor de frequência
    • Tanque de pressão com diafragma interno de borracha cloro butilo e acabamento externo em tinta com poliuretano sobre base epóxi
    • Sistema com tensão de alimentação única: Monofásico 220 V
    • Monitoramento e parametrização pelo smartphone através do aplicativo FE Connect Drive-Tech, disponível para Android e iOS
    • Sistema com transdutor de pressão e inversor inteligente que faz o revezamento e acionamento em cascata das motobombas

    Importante

    • Temperatura máxima do líquido bombeado: 80 ºC.
    • É obrigatório a utilização do tanque de pressão que acompanha o produto para o correto funcionamento do sistema.
    • Consulte o manual de instruções para outros cuidados operacionais.
Technische Spezifikation
  • Referenznummervfd-2-eh
  • ProduktfamilieSistema de Pressurização
  • ProduktgruppeSistema de Pressurização
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inBrasilien
  • Hergestellt inBrasilien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit