Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BPI FIT Monobloco 4 polos
BPI FIT Monobloco 4 polos
BPI FIT Monobloco 4 polos

    BPI FIT Monobloco 4 polos

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Horizontale Kreiselmotorpumpen, geteilter, ausziehbarer Spiralkörper, einstufig, geschlossener Radialrotor, Saug- und Druckstutzen mit Flansch oder Gewinde, Wellenabdichtung mittels Buchse und Gleitringdichtung. Wird in Rot geliefert, um den Anforderungen von Feuerlöschanlagen gerecht zu werden.

    Spezifikation
    • Aplicações Gerais

      • Rede de hidrantes
      • Rede de sprinklers
      • Sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes
      • Sistemas de prevenção e combate a incêndio

      Detalhes Técnicos

      • Caracóis roscados com BSP e flangeados conforme ANSI B16.1
      • Caracol, rotor, tampa de pressão e mancal de ferro fundido GG-25
      • Anéis de desgaste e tampa de mancal de ferro fundido GG-15
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
      • Sistema Back pull-out para retirada do conjunto bombeador do caracol
      • Motor elétrico WEG IP-55, 2 polos ou 4 polos, 60Hz

      Importante

      • Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.
      • Para bombeamento de água acima de 70 ºC, utilize selo mecânico de Viton®.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBPI-FIT-4-Polos
    • ProduktfamilieMotombas de Superfície
    • ProduktgruppePrevenção Contra Incêndio
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit