Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SONOpan Recycled Wood Wall & Ceiling Sound Panel
MSL Fibre

SONOpan Recycled Wood Wall & Ceiling Sound Panel

Google-Übersetzung,

Schaffen Sie ruhige Räume: Schalldichte Wände und Decken

SONOpan Schallschutzpaneele sind die erste Wahl für die Schalldämmung von Wänden und Decken. Als eine der vertrauenswürdigsten Schallschutzlösungen in Kanada bieten unsere Akustikpaneele effektiven Lärmschutz für jeden Raum. Investieren Sie in schalldämpfende Wandpaneele und schaffen Sie eine ruhigere, friedlichere Umgebung.

SONOpan, Nordamerikas führendes Schallschutzpaneel, hat sich seit über 30 Jahren bewährt und schafft ruhige Räume für Berufstätige und Privatpersonen gleichermaßen. Unser Paneel ist vielseitig einsetzbar, beispielsweise im Homeoffice, Schlafzimmer, in Mehrfamilienhäusern, Musikstudios, Kinosälen, Gewerberäumen und vielem mehr. Dank der patentierten Noise-Stop-Technologie wird SONOpan in unterschiedlichen Dichten hergestellt und bietet optimale Schallabsorption über einen breiten Frequenzbereich. Damit ist es die ideale Wahl für effektive Lärmreduzierung und Schallübertragungskontrolle.

Spezifikation
    • ENVIRONMENTALLY FRIENDLY - Manufactured from 100% recycled wood. Our panels are free from formaldehyde, ensuring they emit zero VOCs into your environment
    • REDUCES NOISE - SONOpan features thousands of impressions on both sides, creating varying densities that effectively capture a wide range of sound frequencies
    • COST EFFECTIVE - Low cost, high performance. The panels have an STC rating of 27 and create a continuous barrier to absorb unwanted noise
    • EASY TO WORK WITH - SONOpan panels weigh only 26 lbs and install easily with standard drywall screws
    • EXCEED BUILDING CODE REQUIREMENTS - SONOpan creates a robust and continuous soundproofing barrier. Working in combination with drywall, insulation, and decoupling materials. Adding SONOpan will contribute to a wall or ceiling assembly that meets and exceeds building code requirements
    • Product Of Canada
Technische Spezifikation
  • Referenznummersonopan-recycled-wood-wall-ceiling-sound-panel
  • ProduktfamilieSoundproofing
  • ProduktgruppeSONOpan
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSound controlling
  • OmniClassNummer23-13 25 21 11
  • OmniClassTitelSlab and Board Sound Isolation Insulation
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit