Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SONOpanX High-Performance Sound Control Panel
MSL Fibre

SONOpanX High-Performance Sound Control Panel

Google-Übersetzung,

Schallisolieren Sie Ihre Böden mit SONOpanX

Suchen Sie nach einer Möglichkeit, die Geräusche in Ihrem Zuhause, Büro oder Ihrer Mietwohnung durch eine effektive Schalldämmung in Eigenleistung zu dämpfen?
SONOpanX bietet eine einfache Lösung zur Unterdrückung von Vibrations- und Luftschall.

SONOpan X, Nordamerikas führende Schallschutzplatte für Böden, hat sich seit über 30 Jahren bewährt und schafft ruhige Räume für Profis und Hausbesitzer gleichermaßen. SONOpan X ist eine vielseitige und kostengünstige Lösung zur Reduzierung unerwünschter Trittschallgeräusche und kann in einer Vielzahl von Projekten eingesetzt werden, beispielsweise in Heimbüros, Schlafzimmern und Mehrfamilienhäusern. Dank seiner Dichte eignet sich SONOpan X auch hervorragend zur Absorption von Luftschall zwischen den Etagen.

Spezifikation
    • ENVIRONMENTALLY FRIENDLY - Manufactured from 100% recycled wood. Our panels are free from formaldehyde, ensuring they emit zero VOCs into your environment
    • REDUCES IMPACT NOISE - SONOpan X is designed to absorb impact sound at its source. Great for dealing with footsteps and other structure-borne sounds
    • COST EFFECTIVE - Low cost, high performance. The 7/16 panels provide high IIC ratings and create a continuous barrier to absorb unwanted noise
    • EASY TO WORK WITH - SONOpan X panels weigh only 9.3 lbs and install easily with standard 1" long crown staples over your existing subfloor
    • EXCEED BUILDING CODE REQUIREMENTS - SONOpan X helps to meet condo requirements with IIC ratings up to 72. The panel also has a high Delta IIC of 25
    • Consult flooring manufacturer for compatibility.
    • Product Of Canada

Technische Spezifikation
  • Referenznummersonopanx-high-performance-sound-control-panel
  • ProduktfamilieSoundproofing
  • ProduktgruppeSONOpanX
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSound controlling
  • OmniClassNummer23-13 25 21 11
  • OmniClassTitelSlab and Board Sound Isolation Insulation
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit