Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Class 300 Suction Diffusers - 1012

Class 300 Suction Diffusers - 1012

Google-Übersetzung,

Die Saugdiffusoren der Serie 1012, Klasse 300, bieten einen wirtschaftlichen und kompakten Pumpenschutz, indem sie Fremdpartikel filtern und für die richtigen Strömungsbedingungen zur Pumpe sorgen. Diese Serie wird direkt an der Saugseite einer Pumpe in horizontaler oder vertikaler Position montiert.


Spezifikation
  • Features

    • Knobs open quickly for easier maintenance access
    • Reduces installation cost and joint leak paths because one unit acts as elbow, strainer, and entry pipe to the suction side of the pump
    • O-ring seal eliminates need to clean sealing area and install a new flat gasket
    • Rating: 300 psi at 100°F
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1012-Suction-Diffuser
  • ProduktfamilieSpecialty Products
  • ProduktgruppeSuction Diffusers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSwing check valves
  • UNSPSCCode40141634
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
  • Klassifizierung40 05 65.26
  • Format2014TitelTilting Disc Check Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 19
  • OmniClassTitelCheck Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit