Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Class 125 Cast Iron Flanged End Turbine Meter Strainers - 625

Class 125 Cast Iron Flanged End Turbine Meter Strainers - 625

Google-Übersetzung,

Weit verbreitet zum Schutz von Verdrängungswasserzählern und anderen empfindlichen Flüssigkeitsüberwachungsgeräten. Klasse 125.


Spezifikation
  • Features

    • Compact design with short face-to-face dimensions allow for installation in tight spaces
    • Protects displacement water meters and other sensitive fluid monitoring devices with minimum 2-to-1 Open Area Ratio per AWWA requirements
    • Sizes 1 1⁄2 in. – 8 in. (40 – 200 mm)
    • Cast Iron body and 304 Stainless Steel screen
Technische Spezifikation
  • Referenznummer625-Turbine-Meter-Strainer
  • ProduktfamilieStrainers
  • ProduktgruppeTurbine Meter Strainers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationFilter
  • UNSPSCNameFilters
  • UNSPSCCode401615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_57_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater filters and strainers
  • Klassifizierung40 05 89.13
  • Format2014TitelBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNummer23-27 55 29
  • OmniClassTitelLiquid Strainers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit