Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Class 125 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 101MAT
Class 125 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 101MAT

    Class 125 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 101MAT

    Google-Übersetzung,

    Die geräuschlosen Standard-Rückschlagventile aus Gusseisen der Serie 101MAT Klasse 125 sind für Flüssigkeiten und Gase konzipiert, bei denen eine Strömungsumkehr zu Druckstößen und Wasserschlägen führen kann. Sie werden häufig beim Ansaugen und Ablassen von Pumpen verwendet.

    Spezifikation
    • Features

      • Compact, lightweight wafer design saves space
      • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
      • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
      • Sizes: 1 in. to 10 in. (25 to 250 mm)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer101MAT-Silent-Check-Valves
    • ProduktfamilieSpecialty Products
    • ProduktgruppeSilent Check Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameBall check valves
    • UNSPSCCode40141618
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
    • Klassifizierung40 05 65
    • Format2014TitelValves for Pump Control and Check Service
    • OmniClassNummer23-27 31 19
    • OmniClassTitelCheck Valves
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit