Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Class 300 Cast Aluminum Bronze Globe Body Silent Check Valves - 109MBP

Class 300 Cast Aluminum Bronze Globe Body Silent Check Valves - 109MBP

Google-Übersetzung,

Die geräuscharmen Rückschlagventile der Serie 109MBP, Klasse 300, mit Kugelgehäuse aus Aluminiumguss und Bronze, sind für Flüssigkeiten und Gase ausgelegt, bei denen eine Strömungsumkehr zu Druckstößen und Wasserschlägen führen kann. Weit verbreitet in Pumpenansaug- und Druckanwendungen.


Spezifikation
  • Features

    • Sizes: 2 to 20 in. (50 to 500mm)
    • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
    • Globe body design provides greatest flow capacity in a silent check valve
Technische Spezifikation
  • Referenznummer109MBP-Silent-Check-Valve
  • ProduktfamilieSpecialty Products
  • ProduktgruppeSilent Check Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSwing check valves
  • UNSPSCCode40141634
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
  • Klassifizierung40 05 65.26
  • Format2014TitelTilting Disc Check Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 19
  • OmniClassTitelCheck Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit