Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Class 150 Cast Carbon Steel Standard Wafer Silent Check Valves - 101MDT

Class 150 Cast Carbon Steel Standard Wafer Silent Check Valves - 101MDT

Google-Übersetzung,

Serie 101MDT Klasse 150 Standard Wafer Silent Rückschlagventile aus Kohlenstoffstahlguss sind für Flüssigkeiten und Gase ausgelegt, bei denen eine Strömungsumkehr Druckstöße und Wasserschläge verursachen kann. Weit verbreitet in Pumpenansaug- und Druckanwendungen.


Spezifikation
  • Features

    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
    • Compact, lightweight wafer design saves space
    • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
    • Sizes: 1 in. to 10 in. (25 to 250 mm)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer101MDT-Silent-Check-Valve
  • ProduktfamilieSpecialty Products
  • ProduktgruppeSilent Check Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSwing check valves
  • UNSPSCCode40141634
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
  • Klassifizierung40 05 65.26
  • Format2014TitelTilting Disc Check Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 19
  • OmniClassTitelCheck Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit