Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Class 250 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 103MAP

Class 250 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 103MAP

Google-Übersetzung,

Die geräuscharmen Standard-Rückschlagventile aus Gusseisen der Serie 103MAP Klasse 250 sind für Flüssigkeiten und Gase konzipiert, bei denen eine Umkehr der Strömung zu Druckstößen und Wasserschlägen führen kann. Sie werden häufig in der Pumpenansaugung und -entladung verwendet. Maximale Temperaturbeständigkeit 500 psi bei 150 Grad F.

Spezifikation
  • Features

    • Spring closes the disc before flow reversal, preventing surge and water hammer
    • Mating surfaces of the disc and seat are hand lapped for best possible sealing
    • Disc is fully guided at top and bottom to insure alignment and sealing at any installation angle
    • Disc begins to open at .5 psi
    • Disc opens 1/3” per inch of line size, greater than similar competitive products, for enhanced flow
    • Bodies are designed to accommodate 110% flow of equivalent pipe size
Technische Spezifikation
  • Referenznummer103MAP-Silent-Check-Valves
  • ProduktfamilieSpecialty Products
  • ProduktgruppeSilent Check Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameBall check valves
  • UNSPSCCode40141618
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
  • Klassifizierung40 05 65
  • Format2014TitelValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClassNummer23-27 31 19
  • OmniClassTitelCheck Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit