Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Class 125 Cast Iron Globe Check Style Foot Valve Assembly - 105MAP-FV

Class 125 Cast Iron Globe Check Style Foot Valve Assembly - 105MAP-FV

5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Serie 105MAP-FV Klasse 125 Gusseisen-Fußventilbaugruppen mit Kugelrückschlagventil sind für den Einsatz an der Einlassseite eines Saugrohrs und einer Pumpe ausgelegt. Das Rückschlagventil öffnet sich, wenn die Pumpe gestartet wird, wodurch Flüssigkeit in die Saugleitung eintreten und die Pumpe ansaugen kann. Es schließt, wenn die Pumpe stoppt und bevor sich ein Rückflusszustand entwickelt. Die Ansaugung der Pumpe wird daher aufrechterhalten, wodurch die Notwendigkeit entfällt, die Pumpe bei jedem Start anzufüllen. Das eingebaute Sieb entfernt unerwünschte Ablagerungen für den Einlass und schützt die Pumpe vor Beschädigungen.


Spezifikation
  • Features

    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
    • Globe body design provides greatest flow capacity in a foot valve
    • Strainer protects pump from damage
    • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
Technische Spezifikation
  • Referenznummer105MAP-FV-Check-Valve
  • ProduktfamilieValves
  • ProduktgruppeCheck Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSwing check valves
  • UNSPSCCode40141634
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
  • Klassifizierung40 05 65.26
  • Format2014TitelTilting Disc Check Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 19
  • OmniClassTitelCheck Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit