Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Class 150 Ball-Plex Stainless Steel Flanged End Duplex Strainers - 792MFH

Class 150 Ball-Plex Stainless Steel Flanged End Duplex Strainers - 792MFH

Google-Übersetzung,

Entwickelt für den Einsatz in Flüssigkeitshandhabungssystemen, bei denen der Durchfluss nicht zur Korbreinigung abgeschaltet werden kann. Zu den typischen Dienstleistungen gehören Kühlwasser, Kompressoren, Kondensatoren, Feuerleitungen, Kraftstoffleitungen, Schmiersysteme, Salz- und Frischwassersysteme, chemische Prozesssysteme, Pumpenansaugservice und mehr. Klasse 150.


Spezifikation
  • Features

    • Designed for fluid handling applications where flow cannot be shut down for basket cleaning
    • Typical services include cooling water, compressors, condensers, fire lines, fuel lines, lubrication systems, salt and fresh water systems, chemical process systems, pump suction service, and more
    • Sizes 2 in. – 6 in. (50 – 150 mm)
    • Stainless Steel body and 304 Stainless Steel basket designed to ensure minimum pressure drop
Technische Spezifikation
  • Referenznummer792MFH-Duplex-Strainer
  • ProduktfamilieStrainers
  • ProduktgruppeBasket Strainers - Duplex
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationFilter
  • UNSPSCNameFilters
  • UNSPSCCode401615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_57_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater filters and strainers
  • Klassifizierung40 05 89.13
  • Format2014TitelBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNummer23-27 55 29
  • OmniClassTitelLiquid Strainers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit