Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Class 600 Cast Stainless Steel Globe Body Silent Check Valves - 113HT

Class 600 Cast Stainless Steel Globe Body Silent Check Valves - 113HT

Google-Übersetzung,

Serie 113HT Klasse 600 Silent-Rückschlagventile mit Kugelgehäuse aus Edelstahlguss sind für Flüssigkeiten und Gase ausgelegt, bei denen eine Strömungsumkehr zu Druckstößen und Wasserschlägen führen kann. Weit verbreitet in Pumpenansaug- und Druckanwendungen.


Spezifikation
  • Features

    • Globe body design provides greatest flow capacity in a silent check valve
    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
    • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
    • Sizes: 2 to 10 in. (50 to 250mm)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer113HT-Silent-Check-Valve
  • ProduktfamilieSpecialty Products
  • ProduktgruppeSilent Check Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSwing check valves
  • UNSPSCCode40141634
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
  • Klassifizierung40 05 65.26
  • Format2014TitelTilting Disc Check Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 19
  • OmniClassTitelCheck Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA