Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Class 300 Stainless Steel Flanged End Simplex Basket Strainers - 126F-SS

Class 300 Stainless Steel Flanged End Simplex Basket Strainers - 126F-SS

Google-Übersetzung,

Entwickelt für den Einsatz in chemischen Prozessen, einschließlich Sole, Farbe, Heizöl, organische und anorganische Chemikalien, Kondensatoren, Wärmetauscher und andere ähnliche Anwendungen. Diese Siebe bieten Schutz für kostspielige Pumpen, Messgeräte, Ventile und andere ähnliche mechanische Geräte. Klasse 300.

Spezifikation
  • Features

    • Stainless Steel body and 304 Stainless Steel basket strainer with a machined seat that eliminates particle bypass
    • Sizes 3⁄4 in. – 18 in. (10 – 450 mm)
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Designed for large capacity straining and ease of maintenance. Ideal for brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, as well as condensers, heat exchangers and more
Technische Spezifikation
  • Referenznummer126F-SS-Basket-Strainer
  • ProduktfamilieStrainers
  • ProduktgruppeBasket Strainers - Simplex
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationFilter
  • UNSPSCNameFilters
  • UNSPSCCode401615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_57_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater filters and strainers
  • Klassifizierung40 05 89.13
  • Format2014TitelBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNummer23-27 55 29
  • OmniClassTitelLiquid Strainers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit