Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Class 150 Quick Acting Line Blinds - 15A

Class 150 Quick Acting Line Blinds - 15A

Google-Übersetzung,

Serie 15A Klasse 150 Schnell wirkende Linienjalousien sind für Anwendungen konzipiert, die eine positive visuelle Anzeige des Schließens und Öffnens der Linie erfordern.


Spezifikation
  • Features

    • Rating: 285 psi at 100°F
    • Stainless steel guide pins in face of the body flange ensure accurate alignment of spectacle plate
    • O-ring seals provide positive, dead-tight shutoff
    • Designed for quick and easy installation
Technische Spezifikation
  • Referenznummer15A-Line-Blinds
  • ProduktfamilieSpecialty Products
  • ProduktgruppeLine Blinds
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSwing check valves
  • UNSPSCCode40141634
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
  • Klassifizierung40 05 65.26
  • Format2014TitelTilting Disc Check Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 19
  • OmniClassTitelCheck Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA