Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
API Class 3000 Carbon Steel Unibody Chexter API RTJ Tilting Disc Check Valves - 1697

API Class 3000 Carbon Steel Unibody Chexter API RTJ Tilting Disc Check Valves - 1697

Google-Übersetzung,

Chexter API RTJ-Kippscheiben-Rückschlagventile der Serie 1697 API-Klasse 3000 aus C-Stahl in einem Gehäuse werden für den Einsatz in Anwendungen mit höheren Temperaturen oder Drücken empfohlen.


Spezifikation
  • Features

    • Single moving part ensures long, trouble-free service life
    • Robust unibody style provides full wall thickness throughout
    • Self-actuating valve opens fully at very low pressure differential and adapts to all flow conditions
    • RTJ (ring-type joint) face valve
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1697-Check-Valve
  • ProduktfamilieValves
  • ProduktgruppeCheck Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSwing check valves
  • UNSPSCCode40141634
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
  • Klassifizierung40 05 65.26
  • Format2014TitelTilting Disc Check Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 19
  • OmniClassTitelCheck Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA