Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Class 150 Fabricated Flanged End Basket Strainers - 185FAB-Q

Class 150 Fabricated Flanged End Basket Strainers - 185FAB-Q

Google-Übersetzung,

Entwickelt, um Fremdpartikel aus Rohrleitungen zu entfernen. Diese Siebe bieten einen effektiven und wirtschaftlichen Schutz von Pumpen, Ventilen und ähnlichen kostspieligen Geräten. Klasse 150.

Spezifikation
  • Features

    • Fabricated body and 304 Stainless Steel basket strainer (other alloys available)
    • Butt-weld or Slip-on Flange connections and a Quick Opening cover
    • Sizes 2 in. – 24 in. (50 – 600 mm)
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
Technische Spezifikation
  • Referenznummer185FAB-Q-Basket-Strainer
  • ProduktfamilieStrainers
  • ProduktgruppeBasket Strainer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationFilter
  • UNSPSCNameFilters
  • UNSPSCCode401615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_57_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater filters and strainers
  • Klassifizierung40 05 89.13
  • Format2014TitelBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNummer23-27 55 29
  • OmniClassTitelLiquid Strainers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA