Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Class 2500 Quick Acting Line Blinds - 250A

Class 2500 Quick Acting Line Blinds - 250A

Google-Übersetzung,

Serie 250A Klasse 2500 Schnell wirkende Leitungsjalousien sind für Anwendungen konzipiert, die eine positive visuelle Anzeige des Schließens und Öffnens von Leitungen erfordern.


Spezifikation
  • Features

    • O-ring seals provide positive, dead-tight shutoff
    • Stainless steel guide pins in face of the body flange ensure accurate alignment of spectacle plate
    • Designed for quick and easy installation
    • Rating: 6170 psi at 100°F
Technische Spezifikation
  • Referenznummer250A-Line-Blinds
  • ProduktfamilieSpecialty Products
  • ProduktgruppeLine Blinds
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSwing check valves
  • UNSPSCCode40141634
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
  • Klassifizierung40 05 65.26
  • Format2014TitelTilting Disc Check Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 19
  • OmniClassTitelCheck Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit