Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Class 300 Cast Carbon Steel Flanged End Y Strainers - 782

Class 300 Cast Carbon Steel Flanged End Y Strainers - 782

Google-Übersetzung,
Wird zum Sieben von Fremdkörpern aus Rohrleitungen und zum wirtschaftlichen Schutz teurer Pumpen, Messgeräte, Ventile und anderer ähnlicher mechanischer Ausrüstungen verwendet. Diese sind besonders kritisch, wenn häufig Schweißrückstände in der Rohrleitung vorhanden sind. Sie eignen sich gut für den langen Einsatz in Hochdruck- und Temperaturanwendungen.
Spezifikation
  • 1/2 to 24 in. (15 to 600mm)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6079
  • ProduktfamilieStrainers
  • ProduktgruppeY Strainers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-05-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialC-Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationFilter
  • UNSPSCNameFilters
  • UNSPSCCode401615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_57_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater filters and strainers
  • Klassifizierung40 05 89.13
  • Format2014TitelBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNummer23-27 55 29
  • OmniClassTitelLiquid Strainers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit