Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 93
Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 93

    Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 93

    Google-Übersetzung,

    Die kompakten, geräuschlosen Rückschlagventile der Serie 93 aus Gusseisen oder Aluminiumbronze sind für Flüssigkeiten und Gase konzipiert, bei denen eine Strömungsumkehr zu Druckspitzen und Wasserschlägen führen kann.

    Spezifikation
    • Features

      • Compact, lightweight wafer design saves space
      • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
      • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
      • Sizes: 8 to 10 in. (200 to 250mm)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer93-Silent-Check-Valves
    • ProduktfamilieSpecialty Products
    • ProduktgruppeSilent Check Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameBall check valves
    • UNSPSCCode40141618
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
    • Klassifizierung40 05 65
    • Format2014TitelValves for Pump Control and Check Service
    • OmniClassNummer23-27 31 19
    • OmniClassTitelCheck Valves
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit