Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Multidoor Acoustic Door
Multidoor

Multidoor Acoustic Door

3.7 von 5 Sternen3.7(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Mehrtürige Akustiktüren wurden entwickelt, um dem Benutzer mehr Komfort zu bieten, mit hohen Qualitäts- und Leistungsstandards, die den aktuellen brasilianischen technischen Normen (ABNT NBR 15930) entsprechen. Das Multidoor Acoustic Door System wird aus Rohstoffen höchster Qualität hergestellt und bietet eine längere Lebensdauer und ein besseres Design. Es ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal und eine kluge Entscheidung für Wohn-, Gewerbe-, Gastgewerbe- oder öffentliche Projekte.

Um neue Modelle von Türblättern, die Verarbeitungsstandards und die Vorteile zu entdecken, die Multidoor für Ihre Arbeit bringt, überprüfen Sie die Produkt-URL unten.

Spezifikation
  • Multidoor Acoustic Doors meet the regulations and the project needs with appropriate levels of sound insulation and noise reduction required for each environment.

    Multidoor acoustic doors meet the following performance levels:

    PIA-C2 (Sound Insulation from 25 to 28 dB-Rw)

    PIA-C3 (Sound Insulation from 29 to 32 dB-Rw)

    PIA-C4 (Sound Insulation from 33 to 36 dB-Rw)

    PIA-C5 (Sound Insulation from 37 to 40 dB-Rw)

    Multidoor acoustic doors can also have as an additional the feature of fire resistance (PRF 30) - classification 1 (ABNT NBR 15930).

    PFA-C3 (Sound Insulation from 29 to 32 dB-Rw + Fire Resistance 30min)

    PFA-C4 (Sound Insulation from 33 to 36 dB-Rw + Fire Resistance 30min)

    The standard dimensions for each type of product are already discriminated in the family types, so there is no need to modify the dimensional parameters.

Technische Spezifikation
  • Referenznummermultidoor-acoustic-door
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialMelamin
  • Entwickelt inBrasilien
  • Hergestellt inBrasilien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Akustische Türen

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Argentinien
Brasilien
Chile
Uruguay