Für präzise, nichtparametrische „statische“ Revit- und IFC-Modelle konsultieren Sie bitte den 3D-Konfigurator unter „Links – Ausschreibungsinformationen“.
NW Acoustical 545, Teil der Generation 4 Faltglaswände von NanaWall , erreicht eine beeindruckende Schalldämmung von bis zu 41 dB(A). Dieses System kombiniert eine robuste Holzrahmenkonstruktion aus einer einzigen Holzart und spezielle Dichtungen mit schalldämmendem Glas. So wird eine optimale Leistung mit einem Schalldämmwertbereich von 31 dB(A) bis 41 dB(A) erzielt – bei gleichzeitig maximaler Transparenz und natürlichem Tageslichteinfall in den Innenräumen. NW Acoustical 545 wurde speziell für Büroräume und Innenräume entwickelt, in denen akustische Privatsphäre und Benutzerfreundlichkeit höchste Priorität haben.
Dieses bodengestützte System besticht durch sein extrem schlankes Erscheinungsbild mit minimal sichtbaren Beschlägen und der warmen Ausstrahlung von Holz – für ein ästhetisches Highlight. Die Paneele des NW Acoustical 545 bestehen aus vierfach verleimtem, kreuzverleimtem Massivholz in Premiumqualität und ermöglichen so das hohe, schlanke Rahmendesign dieses Holzsystems der vierten Generation. Die vierfache Verleimung sorgt für größere Paneelgrößen, Stabilität und Langlebigkeit. Im Gegensatz zu anderen Systemen auf dem Markt basieren die Holzrahmensysteme von NanaWall auf massiven Holzrahmen aus einer einzigen Holzart und sind nicht mit minderwertigem Holz furniert. NW Acoustical 545 wird aus nachhaltig geerntetem Holz hergestellt.
Optionen für Fensterbänke: Minimale, flächenbündige Fensterbänke und flächenbündige Fensterbänke entsprechen den ADA-Richtlinien. NW Acoustical 545 mit einem Schalldämmwert (STC) von 41 erfüllt die Anforderungen für verbesserte Schalldämmung gemäß IEQc9 (LEED für Schulen) und EQc9 (LEED für Innenausbau und Konstruktion).
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |