Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series 2100 Acoustical Partition, Laminated up to 10' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width

Series 2100 Acoustical Partition, Laminated up to 10' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width

5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Wenn die Reduzierung von Lärm genauso wichtig ist, wie das Verschönern eines Raums und die Wirtschaftlichkeit auch ein Faktor ist, wenden sich die meisten Menschen an diese Tür. Die einwandigen Akustiktrennwände der Serie 2100 von Woodfold eignen sich ideal für Räume, in denen neben dem Abschließen eines Teils eines Raums auch ein gewisses Maß an Schalldämmung erwünscht ist. In Restaurants, Kirchen, Büros, Einrichtungen für betreutes Wohnen, fast überall, dient diese langlebige Akkordeontür dazu, einen Raum im Handumdrehen neu zu konfigurieren, störende Geräusche zu minimieren und dank des umlaufenden Dichtungssystems auch den Wärmeverlust und den Luftaustausch zwischen ihnen zu verringern Räume.

Produktspezifikationen

  • Paneele: 4-1/4" breit und 1/4" dick; erhältlich in Vinyl-Lam und Hartholz-Furnierflächen Vorder- und Rückseite
  • Paneelverbinder: Flexibles Vinyl, farblich auf die Paneelauswahl abgestimmt
  • Schiene: 2" x 1-1/8" Aluminium, dunkle Bronze- oder klare Oberfläche
  • Sound Seal: Flexible Vinyl-Sweep-Streifen, die oben und unten montiert sind, mit Holzleisten, die auf beiden Seiten der Schiene montiert sind und eine 4-7/8" breite Sweep-Oberfläche bilden
  • Räder: Nylonräder auf Stahlachse mit serienmäßigen Kugellagern
  • Bleipfosten: 3/4" x 2-3/4" Aluminium, farblich auf die Panel-Anschlüsse abgestimmt
  • Pfostenleiste: 1-5/8" breites und 1" tiefes Aluminium
  • Falle: Falle mit Drehknauf auf zwei Seiten; Schlüsselschlösser oder Magnetverschlussoptionen verfügbar
  • Griff: Geformtes PVC mit Fingerzugang
  • Breite: Maßgeschneidert für jede Breite
  • Höhe: Vinyl-Lam bis 12'1"; Harthölzer bis 10'1"
  • Stapelraum: 1-1/4" pro Fuß, plus 2-3/4" für Bleipfosten
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwoodfold-2100
  • ProduktfamilieAcoustic Accordion Partitions
  • ProduktgruppeSeries 2100
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2010-12-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Akustische Türen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA