Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M32 Cladding - insulation
M32 Cladding - insulation
M32 Cladding - insulation
M32 Cladding - insulation
    MYRAL

    M32 Cladding - insulation

    Google-Übersetzung,

    Verfahren: M32 BNV-Panel

    Es handelt sich um ein nicht belüftetes Fassadensystem (ohne Luftzwischenraum), bestehend aus einer Fassadenplatte, einem Metallrahmen, einer Wärmedämmung aus Mineralwolle und einer Dampfsperrmembran zwischen der tragenden Wand und der Dämmung.

    • Maximale Dicke der Zusatzdämmung: 240 mm, eingelegt zwischen tragender Wand und Rückseite der M32-Verkleidungsplatte.

    Dieses Verfahren zur unbelüfteten Fassadenverkleidung ist für den Gemeinschafts- und Einzelwohnungsbau, öffentlich zugängliche Einrichtungen und den tertiären Markt konzipiert.

    Vertikale und horizontale Montage der M32-Fassadenverkleidung, einer Außenverkleidung aus Aluminium, die in mehreren Ausführungen und einer großen Farbauswahl erhältlich ist.

    • M32 allein: 1,45 m².K/W
    • Feste Breite: 50 cm
    • Individuelle Länge: zwischen 1,5 ml und 14 ml
    • M32 Dicke: 32 mm
    • Maximale Systemdicke: 32 mm + 240 mm
    Spezifikation
      • Non-ventilated system

      Installation of the non-ventilated cladding system (without air space) on flat, vertical walls, new or existing, of rendered masonry or concrete, blind or with openings.

      Description of Myral panels

      The Myral M32 panel consists of elements combining a pre-lacquered aluminium sheet cladding with moulded polyurethane insulation.

      The cladding elements are installed by interlocking the PVC edges and fixing to the metal frame with screws.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM32-BNV
    • ProduktfamilieM32 BNV
    • Produktgruppeaspect lisse
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)32
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPolyisocyanorate PIR
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationWand
    • ETIM-CodeEC000406
    • ETIM-NameThermal insulation
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
    • Klassifizierung07 42 00
    • Format2014TitelWall Panels
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Belgien
    Algerien
    Deutschland
    Elfenbeinküste
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit