Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Panneau isolant M32 Joint debout
Panneau isolant M32 Joint debout
Panneau isolant M32 Joint debout
Panneau isolant M32 Joint debout
Panneau isolant M32 Joint debout
Panneau isolant M32 Joint debout
    MYRAL

    Panneau isolant M32 Joint debout

    Google-Übersetzung,

    Das Fassadenpaneel M32 ist für den Gemeinschafts- und Individualwohnungsbau, öffentlich zugängliche Einrichtungen und den Dienstleistungssektor konzipiert.

    • M32 allein: 1,45 m².K/W
    • bis zu 11,65 m².K/W durch Einlegen von Wärmedämmplatten zwischen tragender Wand und M32-Vorsatzplatte (maximale Dicke der Zusatzdämmung: 220 mm )
    • Feste Breite: 50 cm
    • Maßanfertigungslänge: zwischen 1,5 m und 14 m
    • M32 Dicke: 32 mm
    • Maximale Systemdicke: 32 mm + 220 mm

    Vertikale und horizontale Montage der M32-Verkleidungsplatte, mit äußerer Aluminiumverkleidung in mehreren Ausführungen und einer großen Farbauswahl erhältlich.

    Spezifikation
      • Non-ventilated system

      The cladding system is installed (without an air space) on flat, vertical walls, new or pre-existing, of rendered masonry (in compliance with NF DTU 20.1) or concrete (in compliance with DTU 23.1), blind or with openings.

      Can be installed on timber-framed constructions (COB) in accordance with NF DTU 31.2, limited to a maximum height of 10 m (+ gable peak) depending on the wind zone.

      Rigid insulation panels (e.g. PIR, Resin foam, high-density rock wool or others) can be inserted between the cladding panels and the load-bearing structure to form an external thermal insulation system of the ‘cladding’ type.

      Description of Myral panels

      Myral panels are made up of elements combining a pre-painted aluminium sheet cladding with moulded polyurethane insulation. The cladding elements are installed by interlocking the PVC edges and fixing to the supporting structure using plastic plugs directly to the shell.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM32-Joint_debout
    • ProduktfamilieM32
    • Produktgruppeaspect joint debout
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-22
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)32
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPolyisocyanorate PIR
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationWand
    • ETIM-CodeEC000406
    • ETIM-NameThermal insulation
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_31_28_65
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyisocyanurate (PIR) foam insulation
    • Klassifizierung07 42 00
    • Format2014TitelWall Panels
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Belgien
    Algerien
    Deutschland
    Elfenbeinküste
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit