Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Myral insulated panel M32 Smooth
Myral insulated panel M32 Smooth
Myral insulated panel M32 Smooth
Myral insulated panel M32 Smooth
Myral insulated panel M32 Smooth
Myral insulated panel M32 Smooth
    MYRAL

    Myral insulated panel M32 Smooth

    Google-Übersetzung,

    Das Fassadenpaneel M32 ist für den Gemeinschafts- und Einzelwohnungsbau, für öffentlich zugängliche Einrichtungen und den Dienstleistungsmarkt bestimmt.

    M32 allein: 1,45 m².K/W

    bis zu 11,65 m².K/W durch Einlegen von Wärmedämmplatten zwischen Trägerwand und M32 Fassadenplatte (Maximale Dicke der Zusatzdämmung: 220 mm)

    Feste Breite: 50 cm

    Benutzerdefinierte Länge: zwischen 1,5 ml und 14 ml

    M32 Dicke: 32 mm

    Maximale Systemdicke: 32 mm + 220 mm

    Vertikale und horizontale Installation der M32-Verkleidungsplatte, Außenverkleidung aus Aluminium in verschiedenen Ausführungen und einer großen Farbauswahl erhältlich.

    Spezifikation
    • Non-ventilated system

      Installation of the cladding / cladding system (without air gap) on flat and vertical walls, new or pre-existing, in masonry of coated elements (in accordance with NF DTU 20.1) or in concrete (in accordance with DTU 23.1), blind or pierced with berries.

      Possible installation in cladding (without air gap) and cladding (not ventilated) on Timber Frame Constructions (COB) in accordance with NF DTU 31.2 is limited to a maximum height of 10 m (+ gable end) depending on the wind zone

      Rigid insulation panels (Ex: PIR, Resole foam, high density rock wool or others) can be inserted between the cladding panels and the load-bearing structure to form an exterior thermal insulation system of the "cladding" type.



      Description of Myral panels


      The Myral panel is made up of elements combining a pre-painted aluminum sheet facing with molded polyurethane insulation. Installation of the cladding elements by interlocking the PVC edges and fixing to the supporting structure using plastic plugs directly to the shell.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM32-Lisse
    • ProduktfamilieM32
    • Produktgruppesmooth appearance
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-25
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)32
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPolyisocyanorate PIR
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationWand
    • ETIM-CodeEC000406
    • ETIM-NameThermal insulation
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_31_28_65
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyisocyanurate (PIR) foam insulation
    • Klassifizierung07 42 00
    • Format2014TitelWall Panels
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit