Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
StoTherm® ci
StoTherm® ci
StoTherm® ci
StoTherm® ci
StoTherm® ci
StoTherm® ci
StoTherm® ci
StoTherm® ci
StoTherm® ci
StoTherm® ci

    StoTherm® ci

    2.5 von 5 Sternen2.5(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    StoTherm ® ci ist das beste durchgängige Dämmwandsystem (WDVS) von Sto. Es ist eine leistungsstarke, energieeffiziente Wandverkleidung, die mehrere bewährte Komponenten integriert – StoGuard ® , wasserdichte Luftsperre, StoTherm ® Isolierverkleidung und Entwässerung und StoLit ® Lotusan, eine strukturierte Oberfläche mit selbstreinigenden Eigenschaften.

    Wählen Sie aus einer breiten Palette von Farben und Texturen für jede Außenlackierung, die Ihnen die Freiheit gibt, wirklich einzigartige Merkmale zu schaffen. Unabhängig von der gewünschten Optik des Gebäudes bietet StoTherm® ci eine beispiellose Flexibilität bei der Gestaltung Ihres Gebäudes. Von architektonischen Formen und auffälligen Oberflächen bis hin zu Hochleistungsbeschichtungen sind die Möglichkeiten praktisch unbegrenzt.

    Spezifikation

      • Commercial or Residential
      • Vertical, above grade wall construction
      • Exterior and Interior environments
      • Approved for Metal or Wood studs with exterior sheathing, Masonry, Core-filled CMU
      • Air and Moisture Barrier Performance:  ICC ESR 1748, ICC ESR 1233, ASTM E 2357, ASHRAE 90.1-2019
      • Fire Compliance: NFPA 285, NFPA 268 and NFPA E119
      • Continuous Insulation: 1" minimum - 12" maximum (EPS/XPS)
      • System Weight: < 2 psf (10kg/m2)
      • 15 Year Limited Warranty 
      Concrete barrier commercial residential masonry drainage wood stud façade cladding walls water barrier drain screen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersto_therm_ci
    • ProduktfamilieWalls
    • ProduktgruppeWall Cladding Sheets
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolymer-modified cementitious
    • Sekundär MaterialStyropor (EPS)
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSCCode301518
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
    • Klassifizierung07 24 00
    • Format2014TitelExterior Insulation and Finish Systems
    • OmniClassNummer23-13 33 15
    • OmniClassTitelWall Exteriors
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA